Referentie van component
Precies ontbramen
Grijper
Task & Solution
De oplossingen van Assatec Robotics herdefiniëren precisieontbramen met een Fanuc M-800 robot in combinatie met onze GP430NC-C pneumatische grijper.
Door gebruik te maken van geavanceerde CAD-naar-traject programmering en een krachtsensor past het robotsysteem zich aan buizen van verschillende afmetingen en types aan, waardoor elke keer weer een consistente druk en nauwkeurige resultaten worden gegarandeerd. Onze robuuste 2-klauw parallelle grijperserie maakt indruk met:
- IP40
- 10 miljoen onderhoudsvrije cycli
- Compact ontwerp
- Beproefde T-gleufgeleider voor maximale procesbetrouwbaarheid
- Veerveiligheid om de grijpkracht zelfs bij een pneumatische storing te behouden
Highlights en technische gegevens
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Veer sluitend C
IP40
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Sperlucht
Standaardcomponenten geïnstalleerd